Фланец, 80 мм, Сварка встык
192H3022
Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Нержавеющая сталь, Используется совместно с: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Нержавеющая сталь |
| Модификация фланца | 13.0 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 3 in |
| Размер соединения[мм] | 80 мм |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Квадратн. |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.57 Килограмм |
| Вес нетто | 3.42 Килограмм |
| Volume | 6.248 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |