Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Фланец, 50 мм, Сварка встык

192H3018

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Нержавеющая сталь, Используется совместно с: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Нержавеющая сталь
Модификация фланца11.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]2 in
Размер соединения[мм]50 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.089 Килограмм
Вес нетто2.088 Килограмм
Volume0.941 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm