Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Фланец, 40 мм, Сварка встык

192H3016

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Нержавеющая сталь, Используется совместно с: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Нержавеющая сталь
Модификация фланца10.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения[мм]40 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.626 Килограмм
Вес нетто1.539 Килограмм
Volume0.855 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm