Element for ORV - Temperature regulating valve

Запасная часть, ORV 80; ORV 65

148H3474

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 80; ORV 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionORV H3 Термостатический элемент
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовTemp. regul. valve spare parts
Используется для продукции, примечаниеH3
Используется совместно сORV 65ORV 80
Количество в упаковке3 шт
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаThermostat 77°C/170°F
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.489 Килограмм
Вес нетто0.442 Килограмм
Volume1.59 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428868310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm