Element for ORV - Temperature regulating valve

Запасная часть, ORV 25 - 40

148H3469

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 25 - 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionORV H1 Термостатический элемент 60C/140F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовTemp. regul. valve spare parts
Используется для продукции, примечаниеH1
Используется совместно сORV 25 - 40
Количество в упаковке6 шт
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаThermostat 60°C/140°F
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.251 Килограмм
Вес нетто0.195 Килограмм
Volume0.798 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428868259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm