Element for ORV - Temperature regulating valve

Запасная часть, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3467

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionORV H2 Термостатический элемент
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовTemp. regul. valve spare parts
Используется для продукции, примечаниеH2/H3
Используется совместно сORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Количество в упаковке6 шт
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаThermostat 43°C/110°F
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.279 Килограмм
Вес нетто0.276 Килограмм
Volume1.624 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428868235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm