Запасная часть, ORV 80; ORV 65
148H3465
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 80; ORV 65
148H3465
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Элемент термостатический ORV H3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Temp. regul. valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | H3 |
| Используется совместно с | ORV 65ORV 80 |
| Количество в упаковке | 3 шт |
| Название продукта | Терморегулирующий элемент |
| Обозначение типа | Thermostat 49°/120°F |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.491 Килограмм |
| Вес нетто | 0.436 Килограмм |
| Volume | 1.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |