Element for ORV - Temperature regulating valve

Запасная часть, ORV 50; ORV 40

148H3464

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 50; ORV 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionЭлемент термостатический ORV H2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовTemp. regul. valve spare parts
Используется для продукции, примечаниеH2
Используется совместно сORV 40ORV 50
Количество в упаковке6 шт
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаThermostat 49°/120°F
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.281 Килограмм
Вес нетто0.212 Килограмм
Volume1.633 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428867795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm