Запасная часть, ORV 25 - 40
148H3463
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 25 - 40
148H3463
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Элемент термостатический ORV H1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Temp. regul. valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | H1 |
| Используется совместно с | ORV 25 - 40 |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Название продукта | Терморегулирующий элемент |
| Обозначение типа | Thermostat 49°/120°F |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.251 Килограмм |
| Вес нетто | 0.207 Килограмм |
| Volume | 0.852 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |