Фитинг под пайку QDV15, QDV 15
148H3452
Фитинг под пайку QDV15, Используется совместно с: QDV 15, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40
148H3452
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Фитинг под пайку QDV15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Drain valve spare parts |
| Используется совместно с | QDV 15 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Welding connector |
| Обозначение типа | Набор для сварных соединений |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.127 Килограмм |
| Вес нетто | 0.121 Килограмм |
| Volume | 0.052 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |