Запасная часть, ORV 25 - 40, Комплект для демонтажа
148H3246
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ORV 25 - 40, Обозначение типа: Комплект для демонтажа
148H3246
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Сервисный набор для ORV 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Temp. regul. valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | H1 |
| Используется совместно с | ORV 25 - 40 |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Комплект для демонтажа |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.016 Kilogram |
| Вес нетто | 0.015 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |