Accessorry / Spare part _ Packing

Фильтрующий мешок для FIA 150 (50 μ), FIA 150

148H3155

Фильтрующий мешок для FIA 150 (50 μ), Используется совместно с: FIA 150, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФильтрующий мешок для FIA 150 (50 μ)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовSpare parts, discont. products
Используется для продукции, примечание7дюймов, 50мкм
Используется совместно сFIA 150
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаFilter element
Обозначение типаФильтровальный мешок
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.694 Килограмм
Вес нетто0.512 Килограмм
Volume5.981 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428284172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm