Фильтрующий мешок для FIA 125 (50 μ), FIA 125
148H3154
Фильтрующий мешок для FIA 125 (50 μ), Используется совместно с: FIA 125, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
148H3154
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Фильтрующий мешок для FIA 125 (50 μ) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | 5дюймов, 50мкм |
| Используется совместно с | FIA 125 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Filter element |
| Обозначение типа | Фильтровальный мешок |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.516 Килограмм |
| Вес нетто | 0.368 Килограмм |
| Volume | 5.018 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |