Accessorry / Spare part _ Packing

Фильтрующий мешок для FIA 100 (50 μ), FIA 100

148H3153

Фильтрующий мешок для FIA 100 (50 μ), Используется совместно с: FIA 100, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФильтрующий мешок для FIA 100 (50 μ)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовSpare parts, discont. products
Используется для продукции, примечание4дюйма, 50мкм
Используется совместно сFIA 100
Количество в упаковке3 шт
Название продуктаFilter element
Обозначение типаФильтровальный мешок
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.335 Килограмм
Вес нетто0.254 Килограмм
Volume3.188 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428284196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm