Фильтрующий мешок для FIA 65 (50 μ), FIA 65
148H3151
Фильтрующий мешок для FIA 65 (50 μ), Используется совместно с: FIA 65, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 24
148H3151
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Фильтрующий мешок для FIA 65 (50 μ) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | 21/2дюйма, 50мкм |
| Используется совместно с | FIA 65 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Название продукта | Filter element |
| Обозначение типа | Фильтровальный мешок |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.089 Килограмм |
| Вес нетто | 0.083 Килограмм |
| Volume | 0.428 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |