Запасная часть, SCH 65-80, Пружина
148G3209
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SCH 65-80, Обозначение типа: Пружина
148G3209
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Пружина для SCA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | 0,05бара |
| Используется совместно с | SCH 65-80 |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Название продукта | Spring |
| Обозначение типа | Пружина |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.032 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.125 Литр |
| EAN/UPC | 5702428284998 |