Пружина для SCA/CHV-X 15-20, CHV 15-20; SCA 15-20
148G3206
Пружина для SCA/CHV-X 15-20, Используется совместно с: CHV 15-20; SCA 15-20, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
148G3206
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Пружина для SCA/CHV-X 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | 0.3 bar/4.35 psig |
| Используется совместно с | CHV 15-20SCA 15-20 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Spring |
| Обозначение типа | Пружина— специальная |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Килограмм |
| Вес нетто | 0.004 Килограмм |
| Volume | 0.176 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |