Accessorry / Spare part _ Packing

Комплект запасных частей для DSV2, SFV 25; DSV 2

148F3043

Комплект запасных частей для DSV2, Используется совместно с: SFV 25; DSV 2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКомплект запасных частей для DSV2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовSafety valve spare parts
Используется для продукции, примечаниеFD32/FD32
Используется совместно сDSV 2SFV 25
Количество в упаковке4 шт
Название продуктаFlange/Gasket
Обозначение типаНабор фланцев и прокладок
СертификацияEAC
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.274 Килограмм
Вес нетто5.107 Килограмм
Volume2.318 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428203722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm