Набор нипелей для DSV 1/ SFA 15, SFA 15; DSV 1
148F3037
Набор нипелей для DSV 1/ SFA 15, Используется совместно с: SFA 15; DSV 1, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8
148F3037
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Набор нипелей для DSV 1/ SFA 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Safety valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | 25D/ND20 |
| Используется совместно с | DSV 1SFA 15 |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Название продукта | Ниппель |
| Обозначение типа | Ниппель и комплект прокладок |
| Сертификация | EAC |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.982 Килограмм |
| Вес нетто | 0.959 Килограмм |
| Volume | 0.781 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |