Запасная часть, SFV 20, Набор фланцев и прокладок
148F3020
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SFV 20, Обозначение типа: Набор фланцев и прокладок
148F3020
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Фланцы для SFV20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Safety valve spare parts |
| Используется совместно с | SFV 20 |
| Количество в упаковке | 3 шт |
| Название продукта | Flange/Gasket |
| Обозначение типа | Набор фланцев и прокладок |
| Сертификация | EAC |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.813 Килограмм |
| Вес нетто | 2.72 Килограмм |
| Volume | 1.651 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |