Repair kit, Piston & sealing
148B6951
Type designation: Piston & sealing, Used for product: CHV-140B 15-20
148B6951
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Overhaul Kit CHV-140B 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется для продукции, примечание | CHV-140B 15-20 |
| Используется совместно с | CHV-140B 15-20 |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Piston & sealing |
| Тип продукта | Repair kit |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.135 Килограмм |
| Вес нетто | 0.134 Килограмм |
| Volume | 0.653 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |