Ревизионный комплект, Уплотнения
148B6946
Обозначение типа: Уплотнения
148B6946
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Inspection Kit CHV-140B 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется для продукции, примечание | CHV-140B 15-20 |
| Используется совместно с | CHV-140B 15-20 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Уплотнения |
| Тип продукта | Ревизионный комплект |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.018 Килограмм |
| Вес нетто | 0.005 Килограмм |
| Volume | 4.425 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |