Ревизионный комплект, Уплотнения
148B6941
Обозначение типа: Уплотнения
148B6941
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Inspection Kit SVA/FIA-140B 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется для продукции, примечание | SVA/FIA-140B 125 |
| Используется совместно с | SVA/FIA-140B 125 |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Уплотнения |
| Тип продукта | Ревизионный комплект |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.056 Килограмм |
| Вес нетто | 0.008 Килограмм |
| Volume | 0.171 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162512067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |