REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Функциональный модуль, REG-LB 25-40

148B6404

Обозначение типа: Верхняя часть в сборе, Макс. рабочее давление [бар]: 52, В комплект входят: 1прокладка; Верхняя часть; 4болта, Используется совместно с: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionREG-LB 25-40 верх. часть кл.
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1прокладка4болтаВерхняя часть
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
ГорловинаДлин.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]150 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Используется для продукции, примечаниеДлинная горловина для изоляции
Используется совместно сREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кREG-SA / REG-SB
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаВерхняя часть в сборе
ОборудованиеКолпачок
Проходное сечение (дюймы2)0.823 дюйм²
Проходное сечение (мм2)531.0 мм²
СертификацияCE
Тип продуктаREG-LB 25-40
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.258 Килограмм
Вес нетто2.474 Килограмм
Volume8.931 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm