Комплект для капитального ремонта, Конус, уплотнение, сальник
148B6177
Обозначение типа: Конус, уплотнение, сальник, Используется совместно с: REG 50
148B6177
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект для кап. ремонта REG SA/SB 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | REG 50 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Название продукта | Overhaul kit |
| Обозначение типа | Конус, уплотнение, сальник |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.682 Килограмм |
| Вес нетто | 0.64 Килограмм |
| Volume | 0.582 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |