Комплект для капитального ремонта, Поршень и уплотнение
148B6168
Обозначение типа: Поршень и уплотнение, Используется совместно с: CHV 25-40
148B6168
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект для кап. ремонта CHV 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | CHV 25-40 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Overhaul kit |
| Обозначение типа | Поршень и уплотнение |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.444 Килограмм |
| Вес нетто | 0.38 Килограмм |
| Volume | 1.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |