Комплект для капитального ремонта, Поршень, уплотнение, сальник
148B6161
Обозначение типа: Поршень, уплотнение, сальник, Используется совместно с: SCA 25-40
148B6161
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект для кап. ремонта SCA 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | SCA 25-40 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Overhaul kit |
| Обозначение типа | Поршень, уплотнение, сальник |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.568 Килограмм |
| Вес нетто | 0.495 Килограмм |
| Volume | 1.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428828109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |