Запасная часть, SCA,CHV-X 50, Комплект для замены
148B6079
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SCA,CHV-X 50, Обозначение типа: Комплект для замены
148B6079
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Replacement O Ring,R1270, SCA/CHV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | SCA,CHV-X 50 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Комплект для замены |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Хладагенты | R1270 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.008 Килограмм |
| Вес нетто | 0.005 Килограмм |
| Volume | 0.5 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |