SCA-X, CHV-X sizes 15-125 and

Запасная часть, SCA,CHV-X 25-40, Комплект для замены

148B6078

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SCA,CHV-X 25-40, Обозначение типа: Комплект для замены

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionReplacemen O Ring ,R1270, SCA/CHV 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовSVL Flexline spare parts
Используется совместно сSCA,CHV-X 25-40
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаКомплект для замены
Тип продуктаЗапасная часть
ХладагентыR1270

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.018 Килограмм
Вес нетто0.008 Килограмм
Volume0.088 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428549639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm