Запасная часть, RGE-SB,RGE-SA,SCA,CHV-X 15-20, Комплект для замены
148B6077
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: RGE-SB,RGE-SA,SCA,CHV-X 15-20, Обозначение типа: Комплект для замены
148B6077
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Replacemen O Ring,R1270,SCA/CHV/REG15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | RGE-SB,RGE-SA,SCA,CHV-X 15-20 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Комплект для замены |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Хладагенты | R1270 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.016 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 0.088 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |