Ревизионный комплект, Уплотнения
148B6052
Обозначение типа: Уплотнения, Используется совместно с: CHV 25-40; REG 25-40; SVA 25-40; SCA 25-40
148B6052
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ревизионный комплект для SVL 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | CHV 25-40FIA 25-40REG 25-40SCA 25-40SVA 25-40 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Уплотнения |
| Тип продукта | Ревизионный комплект |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.008 Килограмм |
| Volume | 0.158 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |