Ревизионный комплект, Уплотнения
148B6051
Обозначение типа: Уплотнения, Используется совместно с: SVA 15-20; REG 15-20; FIA 15-20; CHV 15-20; SCA 15-20
148B6051
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ревизионный комплект для SVL 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | SVL Flexline spare parts |
| Используется совместно с | CHV 15-20FIA 15-20REG 15-20SCA 15-20SVA 15-20 |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Уплотнения |
| Тип продукта | Ревизионный комплект |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.02 Килограмм |
| Вес нетто | 0.018 Килограмм |
| Volume | 0.158 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481670 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |