REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Функциональный модуль, REG-SA 10

148B5761

Обозначение типа: Верхняя часть в сборе, Макс. рабочее давление [бар]: 65, В комплект входят: 1прокладка; Верхняя часть; 4болта, Используется совместно с: REG-SA 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionВерхняя часть клапана REG-SA 10 65 бар
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier product nameREG-SA REG-SB
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
В комплект входят1прокладка4болтаВерхняя часть
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
ГорловинаStandard
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Используется совместно сREG-SA 10
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кREG-SA / REG-SB
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаВерхняя часть в сборе
ОборудованиеКолпачок
Присоединительный размер выпуска [мм]10.0 мм
Проходное сечение (дюймы2)0.004 дюйм²
Проходное сечение (мм2)3.0 мм²
Тип продуктаREG-SA 10
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.455 Килограмм
Вес нетто0.208 Килограмм
Volume1.881 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm