REG-SA/SB 10-40 insert

Функциональный модуль, REG-SB 25-40

148B5481

Обозначение типа: Верхняя часть в сборе, Макс. рабочее давление [бар]: 52, В комплект входят: 1прокладка; Верхняя часть; 4болта, Используется совместно с: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionВерхняя часть клапана REG-SB 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
В комплект входят1прокладка4болтаВерхняя часть
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
ГорловинаStandard
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Используется совместно сREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кREG-SA / REG-SB
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаВерхняя часть в сборе
ОборудованиеКолпачок
Проходное сечение (дюймы2)0.823 дюйм²
Проходное сечение (мм2)531.0 мм²
СертификацияCEUA
Тип продуктаREG-SB 25-40
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.346 Килограмм
Вес нетто1.674 Килограмм
Volume7.524 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428486064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm