REG-SA/SB 10-40 insert

Функциональный модуль, REG-SB 15-20

148B5281

Обозначение типа: Верхняя часть в сборе, Макс. рабочее давление [бар]: 52, В комплект входят: 1прокладка; Верхняя часть; 4болта, Используется совместно с: REG-SB 15; REG-SB 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionВерхняя часть клапана REG-SB 15-20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
В комплект входят1прокладка4болтаВерхняя часть
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
ГорловинаStandard
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Используется совместно сREG-SB 15REG-SB 20
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кREG-SA / REG-SB
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаВерхняя часть в сборе
ОборудованиеКолпачок
Проходное сечение (дюймы2)0.178 дюйм²
Проходное сечение (мм2)115.0 мм²
Тип продуктаREG-SB 15-20
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.076 Килограмм
Вес нетто0.75 Килограмм
Volume4.072 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428485982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm