Запасная часть, SVA 250 - 300, Сальник
148B4166
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SVA 250 - 300, Обозначение типа: Сальник
148B4166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Сальник для SVA (DN 250) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Используется для продукции, примечание | В сборе |
| Используется совместно с | SVA 250 - 300 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Packing gland |
| Обозначение типа | Сальник |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.6 Килограмм |
| Вес нетто | 0.6 Килограмм |
| Volume | 0.947 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |