Комплект запасных частей для FIA 50, FIA 50
148B4155
Комплект запасных частей для FIA 50, Используется совместно с: FIA 50, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 10
148B4155
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект запасных частей для FIA 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | Корпус и крышка |
| Используется совместно с | FIA 50 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Прокладка |
| Обозначение типа | Прокладка для верхней крышки |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.011 Килограмм |
| Вес нетто | 0.004 Килограмм |
| Volume | 0.119 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |