Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

Материал корпуса: Латунь, Тип редуктора: Поршень, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 100
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовRefrig. distributor spareparts
Количество в упаковке100 шт
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаOrifice
Обозначение типаКомплект запчастей
Отверстие / Поршень №082
Размер клапанного узла082
Размер клапанного узла [дюймы]0.082 дюйм
Размер клапанного узла[мм]2.08 мм
Тип продуктаORF
Тип редуктораПоршень

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.007 Килограмм
Вес нетто0.006 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm