ЗАПЧАСТЬ
119F3804
Обозначение типа: ЗАПЧАСТЬ, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 104
119F3804
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD Brazed tail assembly I/104 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | RD |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Refrig. distributor spareparts |
| Количество в упаковке | 104 шт |
| Материал корпуса | Медь |
| Название продукта | Assembly fitting |
| Обозначение типа | ЗАПЧАСТЬ |
| Тип продукта | Ass'y fitting |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428426954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |