Ремонтный комплект, RD 5500
119F2890
Материал корпуса: Латунь, Количество отверстий/цепей: 08, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 200
119F2890
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD Br5500 0.188/08 I/200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Refrig. distributor spareparts |
| Количество в упаковке | 200 шт |
| Количество отверстий/цепей | 08 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Тип продукта | RD 5500 |
| Хладагенты | R22R407CR410A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.071 Килограмм |
| Вес нетто | 0.071 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428419048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |