Комплект уплотнений, Комплект уплотнений
119F1424
Комплект уплотнений, Тип продукта: Комплект уплотнений, Обозначение типа: ЗАПЧАСТЬ, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 5000
119F1424
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | RD Teflon seal I/5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Refrig. distributor spareparts |
| Количество в упаковке | 5000 шт |
| Материал корпуса | PTFE |
| Название продукта | Комплект уплотнений |
| Обозначение типа | ЗАПЧАСТЬ |
| Тип продукта | Комплект уплотнений |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.152 Грамм |
| Вес нетто | 0.278 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428427937 |
| Proposition 65 | No significant risk |