Запасная часть, IPS 8
084H5077
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: IPS 8
084H5077
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| В комплект входят | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Air purger spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Only for 084H5006 |
| Используется совместно с | IPS 8 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Compressor with accesories |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 14.4 Килограмм |
| Вес нетто | 14.2 Килограмм |
| Volume | 36.894 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |