Запасная часть, IPS 8, Запчасть вентилятора конденсатора
084H5075
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: IPS 8, Обозначение типа: Запчасть вентилятора конденсатора
084H5075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| В комплект входят | Вентилятор в сбореБолтышайбы |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Air purger spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Only for 084H5006 |
| Используется совместно с | IPS 8 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Запчасть вентилятора конденсатора |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.784 Килограмм |
| Вес нетто | 1.784 Килограмм |
| Volume | 70.34 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |