Spare part, IPS 8, Con. Fan sparepart
084H5072
Product Type: Spare part, Used for product: IPS 8, Type designation: Con. Fan sparepart
084H5072
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| В комплект входят | Fan assemblyBoltswashers |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Air purger spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Only for R290 |
| Используется совместно с | IPS 8 |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Название продукта | Repair kit |
| Обозначение типа | Con. Fan sparepart |
| Тип продукта | Spare part |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.784 Килограмм |
| Вес нетто | 1.784 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 70.34 Литр |
| EAN/UPC | 5715255010210 |