Запасная часть, IPS 8, Запчасти для вентилятора
084H5056
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: IPS 8, Обозначение типа: Запчасти для вентилятора
084H5056
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Вытяжной вентилятор для IPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| В комплект входят | ВентиляторыВинты |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Air purger spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Только для 084H5001 |
| Используется совместно с | IPS 8 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Запчасти для вентилятора |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.503 Килограмм |
| Вес нетто | 0.483 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 4.68 Литр |
| EAN/UPC | 5702428654388 |