LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Смеситель сжиженного газа, LG 22 - 35

069G4004

Используется совместно с: CPCE 22

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 22-35 Смеситель потоков 1 3/8"-7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Впуск жидкости [дюймы]1 3/8 in
Впуск жидкости [мм]34.93 мм
Впускное отверстие горячего газа [дюймы]7/8 in
Характеристика изделия
Значение
Вход горячего газа22.23 мм
Группа продуктовАксессуары для клапанов KV
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Используется совместно сCPCE 22
Количество в упаковке9 шт
Название продуктаСмеситель сжиженного газа
Описание продуктаСмеситель сжиженного газа
Размер выпуска [дюймы]1 3/8 in
Размер выпуска [мм]34.93 мм
СертификацияEAC
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаLG 22 - 35
ХладагентыR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.416 Килограмм
Вес нетто0.39 Килограмм
Volume0.553 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm