LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Смеситель сжиженного газа, LG 12 - 22

069G4002

Используется совместно с: CPCE 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 12-22 Смеситель потоков 7/8"-1/2"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Впуск жидкости [дюймы]7/8 in
Впуск жидкости [мм]22.23 мм
Впускное отверстие горячего газа [дюймы]1/2 in
Характеристика изделия
Значение
Вход горячего газа12.70 мм
Группа продуктовАксессуары для клапанов KV
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Используется совместно сCPCE 12
Количество в упаковке80 шт
Название продуктаСмеситель сжиженного газа
Описание продуктаСмеситель сжиженного газа
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер выпуска [мм]22.23 мм
СертификацияEAC
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаLG 12 - 22
ХладагентыR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.158 Килограмм
Вес нетто0.145 Килограмм
Volume0.186 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm