Ремонтный комплект, Комплект, Расширительный клапан TUA
068U4900
TXV spare parts, Ремонтный комплект, Обозначение типа: Расширительный клапан TUA, Используется совместно с: TUA; TUAE
068U4900
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Small |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | TXV spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительная информация | Генератор льда: от 75 до 950фунтов льда |
| Используется совместно с | TUATUAE |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Расширительный клапан TUA |
| Описание продукта | Комплект терморегулирующих расширительных клапанов |
| Размер клапанного узла | 135 |
| Тип продукта | Комплект |
| Хладагенты | R404A/R507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.387 Килограмм |
| Вес нетто | 0.339 Килограмм |
| Volume | 0.932 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |