Ремень термобаллона, Макс. диаметр трубки 22мм/ 7/8дюйма
068U3519
Обозначение типа: Ремень термобаллона, Используется для продукции, примечание: Макс. диаметр трубки 22мм/ 7/8дюйма, Используется для продукции, примечание: Макс. диаметр трубки 22мм/ 7/8дюйма, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 48
068U3519
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | TXV accessories |
| Используется для продукции, примечание | Макс. диаметр трубки 22мм/ 7/8дюйма |
| Используется совместно с | TD1TUBTUBE |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Название продукта | Adjustable bulb strap |
| Обозначение типа | Ремень термобаллона |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.019 Килограмм |
| Вес нетто | 0.018 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.024 Литр |
| EAN/UPC | 5715162489161 |