Ремень для термобаллона фиксированного размера
068U3518
Обозначение типа: Ремень для термобаллона фиксированного размера, Используется совместно с: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 45
068U3518
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | OEM bulb strap 5/16 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | TXV accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | 5/16 in |
| Используется совместно с | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Название продукта | Fixed size bulb strap |
| Обозначение типа | Ремень для термобаллона фиксированного размера |
| Сертификация | EAC |
| Соответствие RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 19 Грамм |
| Вес нетто | 15.9 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.051 Литр |
| EAN/UPC | 5702424047719 |